เผยแพร่สินค้าของคุณ
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12
    Panduit

    PatchRunner® Dual Sided Manager - PRV12

    The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Dual-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc + 4 PRSP7 slack spools.

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Product Type - Dual Sided Manager
      Body Material - Steel
      Orientation - Vertical
      Finger Material - ABS
      Overall Width (In.) - 12
      Overall Width (mm) - 305
      Overall Height (In.) - 83.9
      Overall Height (mm) - 2131
      Number of Rack Units - 45
      Overall Depth (In.) - 16.4
      Overall Depth (mm) - 417
      Maximum Operating Temperature (°C) - NA
      Maximum Operating Temperature (°F) - NA
      Minimum Operating Temperature (°C) - NA
      Minimum Operating Temperature (°F) - NA
      Sub Brand - PatchRunner
      Color - Black
      Includes - Manager and hardware kit (doors available separately)
      Number of Rack Spaces - 45
      Material - Steel
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Patchrunner-Dual-Sided-Manager-PRV12
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)