เผยแพร่สินค้าของคุณ
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6
    Panduit

    PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF6

    The Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager combines high-density capability and versatility, freeing up valuable floor space, lowering overall costs, and setting the standard for the entire cable management industry. Single-sided, Steel, 45RU, Black, 1pc, Slack spools not included.

      สเปคสินค้า
      • Specifications
        Product Type - Single Sided Manager
        Body Material - Steel
        Orientation - Vertical
        Finger Material - ABS
        Overall Width (In.) - 6
        Overall Width (mm) - 152
        Overall Height (In.) - 83.9
        Overall Height (mm) - 2131
        Number of Rack Units - 45
        Overall Depth (In.) - 9.7
        Overall Depth (mm) - 246
        Maximum Operating Temperature (°C) - NA
        Maximum Operating Temperature (°F) - NA
        Minimum Operating Temperature (°C) - NA
        Minimum Operating Temperature (°F) - NA
        Sub Brand - PatchRunner
        Color - Black
        Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
        Number of Rack Spaces - 45
        Material - Steel
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Patchrunner-Single-Sided-Manager-PRVF6
      • Product familyElectronics
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2011-02-07
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
      • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC code4322
      • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
      • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
      • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
      • OmniClass Number23-19 15 00
      • OmniClass TitleCommunication Specialties
      • CSI UniFormat II CodeD50
      • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
      4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
      3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)