เผยแพร่สินค้าของคุณ
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

6-fiber, Quicknet SFQ cassette, OS1/OS2 9/125µm, standard loss, duplex SC to MTP, method A

    สเปคสินค้า
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Communication and Data Processing Equipment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)21
    • กว้าง (มิลลิเมตร)106
    • ความลึก (มิลลิเมตร)128
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment