เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chamberlin Door
Panoramic Doors™

Chamberlin Door

Our Chamberlin Door is designed with a focus on energy efficiency and sustainability. Using the same proven frame profile as our nationally acclaimed Signature Series Aluminum door, but enhanced with advanced foam insulation, the Chamberlin offers exceptional thermal efficiency. It stands out with some of the best ratings among dual-pane aluminum sliding doors.

This level of performance allows the Chamberlin Door to meet and even exceed the building energy efficiency standards set forth by California's Title 24. This makes it an ideal choice for homeowners looking to improve energy savings while adhering to stringent building regulations.

สเปคสินค้า
  • Max System Width | Unlimited

    Max System Height | 10 ft

    Max Panel Width | 40 in

    Swing Door One End | Yes

    Swing Door Both (Butterfly) | Yes

    U-Factor | 0.29

    Wood U-Factor | 0.27

    SHGC | 0.17 - 0.18

    Florida Building Code Approval | FL42298.1


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chamberlin-door
  • Product familyFolding Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Doors
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors