เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chamberlin XL Door
Chamberlin XL Door
    Panoramic Doors™

    Chamberlin XL Door

    Chamberlin XL Superior Thermal Efficiency for Extreme Conditions. Boasting a newly designed frame with an overlapping panel, the Chamberlin XL delivers exceptional thermal efficiency, achieving some of the highest ratings of any sliding glass wall system. By incorporating triple-pane glass, the Chamberlin XL goes beyond standard performance, surpassing the building energy efficiency standards required for the harshest weather conditions.

    We continuously monitor evolving state regulations to ensure that the Chamberlin XL meets or exceeds energy efficiency standards across all 50 states. Whether you’re facing extreme heat or cold, this door is designed to provide superior protection and efficiency.

    สเปคสินค้า
    • Max System Width | Unlimited

      Max System Height | 10 ft

      Max Panel Width | 40 in

      Swing Door One End | Yes

      Swing Door Both (Butterfly) | Yes

      U-Factor | 0.25-0.31

      SHGC | 0.16-0.17

      Florida Building Code Approval | FL42297.1


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.chamberlin-xl-door
    • Product familyFolding Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors