เผยแพร่สินค้าของคุณ
AMI Aqua
Paola Lenti

AMI Aqua

3.0 จาก 5 ดาว3.0(7 รีวิว)
Struttura in acciaio inox, base in acciaio inox satinato con puntali in materiale plastico. Seduta fissa in poliuretano schiumato a freddo completa di cinghie elastiche per sedia e poltroncina; seduta sfoderabile e rimovibile con cinghie elastiche di molleggio integrate nella struttura in acciaio per poltrona e divani. L’intreccio che riveste la struttura è realizzato a mano in maglia tubolare Chain; per poltrona e divani è possibile abbinare l’intreccio con montanti realizzati in feltro in colori coordinati. I cuscini di seduta, sia fissi che rimovibili, sono disponibili in una selezione dei tessuti di collezione. E' necessario l’utilizzo di uno o più cuscini di appoggio.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AMI
  • Product familyIndoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sedute
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)