เผยแพร่สินค้าของคุณ
PARISO LR - M
PARISO LR - M
    Parexlanko

    PARISO LR - M

    External thermal insulation composite system with rendering (ETICS) intended to be used on external walls made of concrete or masonry, for new or existing buildings. PARISO PSE - M is composed of a thin mineral base coat reinforced with a glass fibre mesh and applied onto mineral stone wool panels (one-density or dual-density) mechanically-fixed with anchors to the substrate. Various finishing coats are associated to the system: - Thick mineral rendering - Thin mineral renderings - Silicate renderings - Marble aggregates - Burnt-clay facing bricks - FR containing-organic renderings - FR containing-organic and siloxane rendering
    สเปคสินค้า
    • Thermal insulation Range of insulation thicknesses: 40 to 260 mm. Thermal resistance: 1.05 to 7.30 m².K/W. Wind load resistance The resistance increases with the number of anchors and the insulation thickness (40 to 260 mm) ; ETICS can be fixed with anchors IFXF or IFXV. The pull-through resistance is compared to the pull-off resistance of the anchors; the smallest value shall be greater than the wind load suction. Reaction to fire Range of classes from A2-s1, d0 to B-s1, d0, depending on the finishing coat. Impact resistance Range of use categories from III to I, depending on the selected finishing coat and the reinforced base coat configuration.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PARISO-LR-M
    • Product familyInsulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS - LR
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักInsulation
    • วัสดุรองMineral wool
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClass Number23-13 25 19 13 13
    • OmniClass TitleRock Wool Blanket Thermal Insulation
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes