เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
หน้าหลัก
ประเภท
วัสดุก่อสร้าง
บล็อคปูพื้นและหิน
Praga
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Paver
ติดตาม
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Praga
Product family
Self-locking flooring
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Design series
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-05-31
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Concrete
ออกเเบบโดย
อิตาลี
ผลิตโดย
อิตาลี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
วัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
IFC classification
Floor
UNSPSC name
Flooring
UNSPSC code
301617
Uniclass 2015 Code
EF_30_20
Uniclass 2015 Description
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Flooring
OmniClass Number
23-15 17 13 17
OmniClass Title
Masonry Flooring
CSI UniFormat II Code
B1010
CSI UniFormat II Title
Floor Construction
พื้นที่การขาย
ยุโรป
อิตาลี
สินค้าใกล้เคียง
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
ดาวน์โหลด
DITON
ROAD CURB
ดาวน์โหลด
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
GalaProdukt
ECORASTER E50
ดาวน์โหลด
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
ดาวน์โหลด
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
ดาวน์โหลด