เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pearl Mantels 550-56 Richmond 56-Inch MDF Fireplace Mantel
Pearl Mantels

Pearl Mantels 550-56 Richmond 56-Inch MDF Fireplace Mantel

  • Full mantel surround MDF with white paint - out of the box and ready to hang.
  • Inside dimensions of mantel opening 56 inches wide by 42 inches high.
  • 1 1/2" projection behind the mantel allows for easy installation over your non-combustible material such as marble or slate and scribe molding set included to finish the look and hide any gaps.
  • Ships in three pieces; Simple nuts and bolts assembly and mitered hanger board set up included for easy installation.
  • Look for the pearl inlay that graces the right hand side of the shelf as proof that you have received an authentic Pearl Mantel.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 550-56
    Item Weight: 165 pounds
    Package Dimensions: 81.5 x 17.5 x 13.8 inches
    Size: 56 Inch
    Color: White
    Style: Richmond
    Material: MDF

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pearl-Mantels-550-56-Richmond-56-Inch-MDF-Fireplace-Mantel
  • Product familyHome Décor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mantel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)56
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา