เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pearl Mantels 870-60-WSKY Reclaimed Solid Pine 60-Inch Shelf with Bracket
Pearl Mantels

Pearl Mantels 870-60-WSKY Reclaimed Solid Pine 60-Inch Shelf with Bracket

  • Reclaimed Solid Pine shelf & corbels with bracket in Whiskey finish.
  • For use in any room not just for the hearth.
  • Mounting bracket included. Screws included to attach corbels to bracket. Consult a Professional for installation of bracket.
  • Handmade, retaining the natural splits, knots and nail holes characteristic of its historical past.
  • Each piece is different and Hand crafted, appearance, Measurements and weight may vary from published information.

As Featured in Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 870-60-WSKY
    Item Weight: 80 pounds
    Product Dimensions: 62 x 13 x 11 inches
    Item model number: 870-60-WSKY
    Size: 60 Inch
    Color: Whiskey
    Style: Solid Pine
    Material: pine, wood
    Included Components: 60-Inch Reclaimed Solid Pine Shelf & Corbels with Bracket, Whiskey Finish

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pearl-Mantels-870-60-WSKY-Reclaimed-Solid-Pine-60-Inch-Shelf-with-Bracket
  • Product familyHome Décor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mantel Shelf
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา