เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC-SPARK55 Adaptor Brackets for 55" Cisco Spark Board
Peerless-AV

ACC-SPARK55 Adaptor Brackets for 55" Cisco Spark Board

Peerless-AV’s heavy duty Adaptor Brackets provide the proper mounting pattern, strength and stability to mount a 55" or 7" Cisco Spark Board to a Peerless-AV® SR598-HUB Cart or SF68-HUB Wall Mount. Both Adaptor Brackets include security hardware as a theft deterrent. The simple hook-and-hang™ design makes mounting the display easy and safe.

Features

  • Heavy gauge, cold rolled steel construction
  • Adaptor Brackets include security hardware for effective theft deterrence
  • - Includes M12 x 16mm mounting hardware for the Cisco Spark Board
  • Simple hook-and-hang design eases the installation of Cisco Spark Boards
  • Universal Mounting Pattern ACC-SPARK55 adaptors are compatible with 1114 x 645mm mounting pattern
  • ACC-SPARK70 adaptors are compatible with 1455 x 862mm mounting pattern
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • VESA Pattern; 1114 x 645
    • Weight Capacity; 88lb (39.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 1114 x 645mm (43.9 x 25.4")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 1.25 x 26.84 x 1.33" (32 x 682 x 34mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.8lb (2.18kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.25 x 28.5" (108.0 x 108.0 x 723.9mm)
    • UPC Code; 735029321408

    Variant ID: 29193672196211

    Variant SKU: ACC-SPARK55

    Type: Mount Adapter Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc-spark55
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ