เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands
Peerless-AV

ACC-VCS SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf for Peerless-AV® Carts or Stands

The SmartMount® Video Conferencing Camera Shelf is designed to attach to the SmartMount SR Flat Panel Carts or SS Flat Panel Stands. The shelf provides a height adjustable platform to convert a standard cart or stand into a mobile video conference platform.

Features

  • Display adaptor not included
  • Vertical height adjustability
  • Attaches directly to adaptor mount of the SmartMount SR carts and SS stands
  • Scratch resistant textured black powder coat finish
  • Heavy gauge cold rolled steel construction
  • Holds smallest to largest video conferencing cameras
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 5lb (2.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 12.18 X 22.77-29.23 X 6.09" (309 X 578-742 X 155mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.9lb (3.86kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 3.5 x 31.5" (254.0 x 88.9 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029305347

    Variant ID: 29193672949875

    Variant SKU: ACC-VCS

    Type: Display Mount Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc-vcs
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ