เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays
Peerless-AV

DS-VW755S SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release for 46" to 65" Displays

The SmartMount® Full Service Thin Video Wall Mount with Quick Release offers an easy to install solution for both landscape and portrait applications. When overall video wall depth is a concern, the DS-VW755S provides ADA compliance when mounting displays measuring 2" deep or less. Designed for quick service access in recessed video wall applications, the DS-VW755S provides versatility for integrators. Tool-less micro-adjustment at eight points allows the mount to overcome uneven walls, creating a seamless video wall display.

Features

  • Quick release mechanism provides convenient display access in recessed applications
  • Quick release can be disabled with a locking screw to prevent unintentional pop-outs
  • Modular mount for unlimited video wall display configurations
  • Simple, tool-less micro-adjustments at 8 points seamlessly align the displays
  • Integrated cable management tie-backs make display-to-display cabling simple
  • Reusable custom wall spacers eliminate guesswork and on-site installation calculations (sold separately)
  • Stabilizing jack screw provides rigid display alignment
  • Extend the display into a negative tilt position for ease of service
  • ADA compliant when mounting displays measuring =2.0" deep
  • VESA® 200 x 200 up to 400 x 400mm compliant
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 400 x 400mm
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.748" x 15.748")
    • Weight Capacity; 80lb (36.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.88 - 2.63" (48 - 67mm)
    • Product Dimensions; 21.44" x 20.50" x 1.88"-2.63" (545 x 521 x 48 - 67mm)
    • Product Weight; 20.9lb (9.5kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24lb (11.5kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 2.5 x 30" (546.1 x 63.5 x 762.0mm)
    • UPC Code; 735029302438

    Variant ID: 29193698148467

    Variant SKU: DS-VW755S

    Type: Video Wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds-vw755s
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Video Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ