เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC050 Extension Column Stabilizer Kit
Peerless-AV

ACC050 Extension Column Stabilizer Kit

The ACC050, Extension Column Stabilizer, can be used to reduce unwanted swaying for installations involving extension columns. Two supports are provided to attach to any standard Peerless-AV 1.9" OD extension column.

Features

  • For use with 1 1/2" schedule 40 extension columns
  • Reduces unwanted swaying that may occur with long or drop lengths
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.8lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 36" (101.6 x 101.6 x 914.4mm)
    • UPC Code; 735029208471

    Variant ID: 29193673506931

    Variant SKU: ACC050

    Type: Columns

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc050
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ