เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors
Peerless-AV

LCT620A Clamp-on Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

The LCT620A Clamp-On Base Desktop Monitor Mounts feature an attractive height adjustable articulating arm that provides perfect ergonomics with optimum monitor positioning for virtually all users. The clamp-on or grommet mounting base allows for limitless mounting options on any desktop or countertop surface between ½" to 2" (12 to 55mm) thick.

Features

  • Clamp style mounting base accommodates a desktop or counter thickness of 0.2" to 2.2" (5-55mm) thick
  • Expertly finished polished aluminum arm and black base with chrome pole
  • Monitor can be positioned anywhere from 0.25" to 18.50" (6 to 470mm) above the desktop surface measured at the center of the adaptor
  • Compatible with VESA 75 x 75mm and 100 x 100mm mounting patterns
  • Smooth and effortless arm movement provided by bushings at all pivot points
  • Accommodates different monitor weights ranging from 8.4 to 17.8lb (3.8 to 8.1kg)
  • Integrated cable management provides clean, professional installation finish
  • Articulating arm allows monitor to be adjusted to the perfect ergonomic position to help reduce eye, back and neck strain
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; up to 38"
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Increlock Increments; +45, -90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.02lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 16.34 x 5.12 x 17.73" (415.0 x 130.0 x 450.3mm)
    • UPC Code; 735029279884

    Variant ID: 29193735733363

    Variant SKU: LCT620A

    Type: Desktop Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lct620a
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desktop & Tablet Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ