เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount
Peerless-AV

ACC309 Video Conferencing Shelf Wall Mount

Peerless-AV's video conferencing shelf wall mount is designed to mount directly to the wall in flat panel applications.

Features

  • 4" adjustable length
  • 24.6" W x 7.8" D
  • 25lb weight load
  • Video conference equipment can sit on shelf or fastened through slot in shelf
  • Mounts directly to wall to install above or below flat panel display
  • Mounts to 16" or 24" wood studs
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 24.65 X 7.83 X 8.5" (626 X 198 X 216mm)
    • Weight Capacity; 20lbs

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 13 x 1.5 x 26" (330.2 x 38.1 x 660.4mm)
    • UPC Code; 735029207917

    Variant ID: 29193674981491

    Variant SKU: ACC309

    Type: Display Mount Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc309
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ