เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC570 Round Ceiling Plate
Peerless-AV

ACC570 Round Ceiling Plate

The ACC570 Round Ceiling Plate is compatible with all Peerless-AV® projector mounts and many Peerless-AV TV mounts (see maximum load warning) with 1-1/2" 11.5NPT fittings.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Features cord management access hole
  • Mounts to wood joist or structural ceiling
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; .85 X 8.00 X 8.00" (22 x 203 x 203mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.8kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029200956

    Variant ID: 34322271502467

    Variant SKU: ACC570

    Type: Ceiling Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc570
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ