เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACC845 Anti-Vibration Ceiling Plate for Unistrut
Peerless-AV

ACC845 Anti-Vibration Ceiling Plate for Unistrut

The Anti-Vibration Ceiling Plate for Unistrut® installations reduces unwanted vibrations from ceiling structures that may cause internal damage or interference with the projected image.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Features two cord management access holes
  • Works with Unistrut® ceiling mounted applications
  • Reduces vibrations that may cause internal damage to equipment and/or cause display image to vibrate
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029103356

    Variant ID: 34322256691331

    Variant SKU: ACC845

    Type: Ceiling Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acc845
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ