เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADD012018 Multi-Display Adjustable Drop Columns
Peerless-AV

ADD012018 Multi-Display Adjustable Drop Columns

Peerless-AV’s ADD extension columns are designed specifically to accommodate the load of multi display configurations. They come in adjustable or fixed lengths and are used in combination with Peerless-AV’s multi display systems for CRT TVs or flat panels.

Features

  • Multi-Display ceiling mount for 3 to 4 displays
  • Three different configurations: in-line, curvilinear, and circular
  • Choose desired ceiling drop length and drop length of equipment from pipe
  • 0° to 20° adjustable tilt
  • 360° swivel for each display
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 800lb (0544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Ceiling; 12 - 18" (300 - 460mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 2 x 2 x 9.75" (50.8 x 50.8 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029200659

    Variant ID: 29193682780275

    Variant SKU: ADD012018

    Type: Columns

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.add012018
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ