เผยแพร่สินค้าของคุณ
CMJ450 CMJ450 Suspended Ceiling Kit
Peerless-AV

CMJ450 CMJ450 Suspended Ceiling Kit

The CMJ450 Suspended Ceiling Plate consists of a 24"(61mm) x 24"(61mm) ceiling tray suspended by four tie wires from the true ceiling above with a fifth "safety cable" is also provided. The 1-1/2"-11.5 NPT fitting accommodates an extension column or projector mount.

Features

  • Unit has 1-1/2"-11.5 NPT fitting for attachment of an extension column or projector mount
  • Includes 5 safety cables to secure the suspected ceiling plate to the ceiling
  • Includes four knockout panels for AC outlet boxes (knockouts are for half-size handy boxes with flanges)
  • Replaces 2'x2' suspended ceiling tile and secures to structural ceiling with tie wires
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (114kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 24 X 24" (609 X 609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 21.1lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029191124

    Variant ID: 34322266587267

    Variant SKU: CMJ450

    Type: Ceiling Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cmj450
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ