เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS-OM55ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM55N-D Double-Sided Display
Peerless-AV

DS-OM55ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM55N-D Double-Sided Display

Peerless-AV’s Floor Window Display Mounts are designed exclusively for Samsung OMN-D Series. This sleek, double-sided mount is the ideal solution to showcase eye-catching, digital signage content that can be seen from both inside and outside a store window. With a multitude of installer friendly features, including concealed cable management for a professional appearance, this versatile solution can be adapted to suit a wide range of retail and commercial applications.

Features

  • Mount is designed to complement the sleek look of the Samsung display with its slim profile
  • Ceiling mounted: 53" (1350mm) to the center of display
  • Floor mounted: 74" (1650mm) to the center of display
  • Concealed floor/ceiling attachment for sleek aesthetics
  • Easily mountable to wood joists or concrete with included hardware
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 55"
    • VESA Pattern; Dedicated
    • Mounting Pattern; (Dedicated")
    • Weight Capacity; 100lb (42kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Product Dimensions; 31.2 x 77.87 x 2.8" (793 x 1978 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 71.4lb (30kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 7 x 97" (209.6 x 177.8 x 2,463.8mm)
    • UPC Code; 735029330042

    Variant ID: 29193696772211

    Variant SKU: DS-OM55ND-FLOOR

    Type: Stand

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds-om55nd-floor
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carts & Stands
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ