เผยแพร่สินค้าของคุณ
DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays
Peerless-AV

DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays

Peerless-AV’s Full-Service Video Wall Mount is easy to configure, quick to install and a snap to maintain. Create any configuration imaginable, but leave the tedious calculations to the custom wall plate spacers. The mount’s innovative design is loaded with timesaving features like no-tool-required micro-adjustments and easy-access to any display for quick serviceability.

Features

  • Modular mount for unlimited video wall display configurations
  • Displays and mounts sit flush against the wall for a clean side appearance
  • Integrated cable management tie-backs make display-to-display cabling simple
  • Spring loaded mechanism allows displays to click securely into place against the wall
  • Simple, tool-less micro-adjustments at 8 points seamlessly align the displays
  • Pull-out/prop-open mechanism provides quick service access| Open wall plate architecture allows for total wall access that increases electrical and cable management options
  • Included security hardware prevents the mount from extending out from the wall
  • Adjustable VESA® mounting hole patterns in 100mm increments, starting at 200 x 200mm up to 700 x 400mm, additional patterns supported with adaptor plates
  • Reusable custom wall spacers eliminate guesswork and on-site installation calculations (sold separately)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.08 - 3.83" (78 - 97mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.00" x 3.08"-3.83" (890 x 508 x 78-97mm)
    • Product Weight; 33.0lb (15kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40lb (18Kg)
    • Ship Dimensions; 22.25 x 4.25 x 37.13" (565.2 x 108.0 x 943.1mm)
    • UPC Code; 735029278771

    Variant ID: 29193698214003

    Variant SKU: DS-VW765-LAND

    Type: Video Wall

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ds-vw765-land
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Video Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ