เผยแพร่สินค้าของคุณ
DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays
Peerless-AV

DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount with Six Telescoping Arms for 37" to 42" Displays

The DST942-6 Multi-Display Ceiling Mount includes telescoping arms that hold six displays evenly spaced in a circular configuration, helping you create the ideal multi-display ceiling mounted solution. Each arm’s adjustable depth allows the installer to set the spacing between each display to meet your application’s needs. With 360° of swivel, and 0° to 20° of tilt, this mount creates the perfect viewing angle for any application. The mount has been designed with superior aesthetics in mind and provides a bottom cover, resulting in sleek and clutter-free cable management throughout the entire solution.

Features

  • Tri and Quad options also available
  • Bottom cover provides superior aesthetics by hiding cables from view
  • Arms telescope to allow for the desired display spacing
  • 0° to 20° of tilt and 360° of swivel at time of installation
  • Universal mount fits displays with mounting patterns up to 730 x 405mm (28.75"W x 15.95"H)
  • Each display swivels independently +-20° for perfect positioning
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 42"
    • Weight Capacity; 480lb (218kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20
    • Product Dimensions; 56.4 X 21.8 X 56.4" (1433 X 554 X 1433mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 215lb (97.7kg)
    • Ship Dimensions;32 x 12 x 52" (812.8 x 304.8 x 1,320.8mm)
    • UPC Code; 735029302926

    Variant ID: 29193706373235

    Variant SKU: DST942-6

    Type: Ceiling Mount

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dst942-6
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ