เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs
Peerless-AV

ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

Designed exclusively for Neptune™ Outdoor TVs, the Peerless-AV® corrosion resistant ceiling mount is the perfect solution for wind protected, outdoor applications. The outdoor powder coated paint and stainless steel hardware provide a proper mounting solution for areas that need corrosion protection. The cathedral ceiling plate provides flexible mounting options and the adjustable extension columns allow all cabling to be ran out of sight, through the center of the column.

Features

  • Mounts to wood stud or concrete offering versatile TV placement options
  • Cathedral ceiling plate can attach to 0° to 95° angled ceiling structures
  • Adjustable extension column provides 32.5" to 54.5" (826 to 1384 mm) of vertical adjustment
  • Easily route all cabling through the extension column for a clean and neat installation
  • Maximum viewing possibilities with 360º of side-to-side swivel creates endless viewing possibilities
  • Corrosion resistant design and stainless steel hardware included
  • IncreLok™ tilt of -5°, 0°, 5°, 10°, 15° or 20° ensures the ideal viewing area
  • Dedicated mounting pattern accommodates 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 and 400 x 400mm VESA® mounting patterns (Optional EPT650 provides up to 600 x 400mm VESA® pattern, sold separately)
  • Compatible with Outdoor Tilting TV Wall Mount (EPT650) to Accommodate VESA® Patterns up to 600 x 400mm
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.04" x 32.50"-54.50" x 8.29" (331 x 826-1384 x 210mm)
    • Product Weight; 32.2lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Finish; Outdoor Powder Coated
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.50" x 14.60" x 6.10" (953 x 371 x 155mm)
    • Package Ship Weight; 37.2lb (16.9kg)
    • Package UPC Code; 735029344421
    • Package Contents; Mount, Mounting Hardware and Fasteners

    Variant ID: 43199029837955

    Variant SKU: ECMUA

    Type: Outdoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ecmua
  • Product familyOutdoor Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ