เผยแพร่สินค้าของคุณ
EWP-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Portrait, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display
Peerless-AV

EWP-49XE4F Outdoor Tilt Wall Mount, Portrait, for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display

The Peerless-AV® Outdoor Tilt Wall Mount was designed exclusively for the LG 49" XE4F-M Series High Brightness Outdoor Display. Constructed of weatherproof and corrosion resistant materials, this mount is built to thrive outdoors, all year round. With a clean profile, security hardware to deter tampering, and air baffles to ensure proper airflow to the display, the EWP-49XE4F is an ideal mounting solution for any portrait oriented application - from retail, mass transit and more.

Features

  • Designed specifically for outdoor use and constructed from weatherproof materials
  • Adaptors hook onto the wall plate, simplifying the install
  • IncreLokTM tilt locks the display at 0°, 2° or 4°
  • Clean profile design hides cables and hardware within enclosed wall plate for a clutter-free installation
  • Security hardware deters tampering and theft
  • Air baffles help separate exhaust from intake air
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 24.29" x 44.00" x 4.33" (617 x 1118 x 110mm)
    • Product Weight; 30lb (13.6kg)
    • Load Capacity; 75lb (34.0kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.75" x 17.12" x 4.75" (1162 x 435 x 121mm)
    • Package Ship Weight; 34lb (15.4kg)
    • Package UPC Code; 735029341505
    • Package Contents; Adaptor Plates, Wall Plates, Air Baffles, and Outdoor Rated Mounting Hardware

    Variant ID: 39256138023043

    Variant SKU: EWP-49XE4F

    Type: Outdoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ewp-49xe4f
  • Product familyOutdoor Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ