The FPS-1000 Pull-out Swivel Wall Mount combines the best features of a wall mount and a pivot arm in one. This mount is essential for on the wall, low-profile, single or multi-panel video wall installations or hospitality recessed applications. It comes standard with VESA® 100/200mm compliant mounting hole pattern and is compatible with Peerless-AV PLP adaptor technology to accommodate virtually any flat panel display. Installation and maintenance are made easy with 4" (101.6mm) of horizontal on the wall shift, LockKey™ safety feature and easy access to the back of the display for maintenance. Functionality, great looks and display compatibility options combined with versatile installation features make the FPS-1000 the ideal solution for any single or multi-display installation.
Features
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | กรีนแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
เกิร์นซีย์ | กวาเดอลูป |
โครเอเชีย | กัวเตมาลา |
เจอร์ซีย์ | กือราเซา |
เช็กเกีย | เกรเนดา |
ซานมาริโน | คอสตาริกา |
เซอร์เบีย | คิวบา |
ไซปรัส | เครือรัฐดอมินีกา |
เดนมาร์ก | แคนาดา |
นครรัฐวาติกัน | จาเมกา |
นอร์เวย์ | ซินต์มาร์เติน |
เนเธอร์แลนด์ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เซนต์ลูเซีย |
บัลแกเรีย | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
บาร์เบโดส | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง |
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก |
โปแลนด์ | นิการากัว |
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส |
มอนเตเนโกร | บาฮามาส |
มอลโดวา | เบลีซ |
มอลตา | เบอร์มิวดา |
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา |
โมนาโก | เปอร์โตริโก |
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต |
ยูเครน | มาร์ตินีค |
เยอรมนี | เม็กซิโก |
รัสเซีย | สหรัฐอเมริกา |
โรมาเนีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ลักเซมเบิร์ก | หมู่เกาะเคย์แมน |
ลัตเวีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
สเปน | อารูบา |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เอลซัลวาดอร์ |
สโลวาเกีย | แองกวิลลา |
สโลวีเนีย | แอนติกาและบาร์บูดา |
สวิตเซอร์แลนด์ | ฮอนดูรัส |
สวีเดน | เฮติ |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |