เผยแพร่สินค้าของคุณ
IB14X14-W 14"x14" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector
Peerless-AV

IB14X14-W 14"x14" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

Peerless-AV’s new In-Wall Boxes are designed to provide ultimate flexibility for any installation. The removable trim ring allows the installation to take place before or after drywall is installed. Flexible mounting options allow securement by two studs, a single stud or drywall only. Removable mounting plates reduce installation time by allowing an installer to complete wiring terminations outside the In-Wall Box.

Features

  • Installs between 16" (406mm) stud centers, to a single stud or directly into a drywall opening
  • Knock-outs for 3/4", 1.0", 1.25" and 1.5" conduit
  • Cut-Out Dimensions: 14.4" x 14.4" (365 x 365mm)
  • Adjustable Trim Ring allows use of 3/8" - 3/4" drywall thickness
  • Knock-outs provide the ability to mount up to four single gang outlets. Compatible with RACO 420 gang box or equivalent
  • Integrated cable tie locations
  • IB14X14-AC-W includes a 720 joule Leviton duplex surge protector, gang box and face plate
  • Removable trim ring allows pre-construction or retrofit installations
  • Drywall clamps allows the In-Wall Box to be installed in drywall, unsupported by studs
  • Removable top and bottom plates ease installation by allowing wiring terminations to take place outside of the box
  • UL 2416 listed
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 24lb (11.3kg)
    • Color
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 15.75" x 15.75" x 3.94" (400 x 400 x 100mm)
    • Product Weight; IB14X14-W: 6.9lb (3.1kg) IB14X14-AC-W: 7.3lb (3.3kg)

    Package Specs

    • Package Ship Size; 18.00" x 18.00" x 4.00" (457 x 457 x 102mm)
    • Package Ship Weight; IB14X14-W: 8.1lb (3.7kg) IB14X14-AC-W: 8.5lb (3.9kg)
    • UPC Code; IB14X14-W: 735029332756 IB14X14-AC-W: 735029332961
    • Package Contents; IB14X14-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, and Wood Stud Mounting Hardware IB14X14-AC-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, Duplex Surge Suppressor, Gang Box and Face Plate

    Variant ID: 29505606221939, 30476131532931

    Variant SKU: IB14X14-W, IB14X14-AC-W

    Type: Display Mount Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ib14x14-w
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (19)