เผยแพร่สินค้าของคุณ
IWB680-W Over the Chalkboard Interactive Display Mount for 32" to 80" Interactive Displays
Peerless-AV

IWB680-W Over the Chalkboard Interactive Display Mount for 32" to 80" Interactive Displays

The IWB680-W Interactive Display Mount is a cost effective solution to effortlessly add interactive whiteboards to classrooms and boardrooms, completely transforming the learning and communication environment. Installation and adjustment are easy with the telescoping vertical rails, which allow the mount to fit directly over existing whiteboards or chalkboards. As the mainstay of the interactive display, the mount is designed to prevent any movement while in use.

Features

  • Fits interactive displays with VESA® mounting patterns up to 800 x 400mm
  • Depth adjustability
  • Mounts over an existing marker board/chalkboard
  • Hook-on design simplifies the installation
  • Mounts to wood studs, concrete or cinder-block wall construction
สเปคสินค้า
  • Variant ID: 29193732063347

    Variant SKU: IWB680-W

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.iwb680-w
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ