เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays
Peerless-AV

LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

The slim design of the LCD Ceiling Mount offers the ideal low profile mounting solution and enhances the professional look of any 13" to 29" LCD display. The slender adjustable extension column minimizes the mount’s appearance while maximizing the display’s presence in any room. Models with the optional cable management covers offer a sleek, stylized veneer that conceals cords and augments the mount’s overall aesthetic. Its versatile design allows the display to be mounted in standard position or facing the floor with the option of Portrait or Landscape orientation, making it ideal for dental offices, medical facilities, and digital signage.

Features

  • 360° swivel action (at time of installation)
  • VESA® 75/100 mm compliant (Non-VESA adapter offered separately)
  • Comes in adjustable height range: 36"-48"
  • -5° to +20° adjustable tilt
  • Display can be mounted in standard position or face-down
  • Portrait or landscape orientation
  • Ceiling plate included for structural or wood joist ceilings
  • Hardware included for wood or concrete installations
  • Theft resistant security fasteners included
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 29"
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 40lb (18kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 36.85 - 49.85" (936 - 1266mm)
    • Product Dimensions; 5 X 36.85 - 49.85 X 3" (127 X 936 - 1266 X 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.2lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029229735

    Variant ID: 34322262622339

    Variant SKU: LCC-36

    Type: Ceiling Mount

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lcc-36
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ