เผยแพร่สินค้าของคุณ
LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors
Peerless-AV

LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

The LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Mounts feature an attractive height adjustable articulating arm that provides perfect ergonomics with optimum monitor positioning for virtually all users. The grommet mounting base allows for limitless mounting options on any desktop or countertop surface between ½" to 2" (12 to 55mm) thick.

Features

  • Articulating arm allows monitor to be adjusted to the perfect ergonomic position to help reduce eye, back and neck strain
  • Integrated cable management provides clean, professional installation finish
  • Clamp style mounting base accommodates a desktop or counter thickness of 0.2" to 2.2" (5-55mm) thick
  • Expertly finished polished aluminum arm and black base with chrome pole
  • Compatible with VESA® 75 x 75mm and 100 x 100mm mounting patterns
  • Monitor can be positioned anywhere from 0.25" to 18.50" (6 to 470mm) above the desktop surface measured at the center of the adaptor
  • Smooth and effortless arm movement provided by bushings at all pivot points
  • Accommodates different monitor weights ranging from 8.4 to 17.8lb (3.8 to 8.1kg)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Roll; 360
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45/-90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.66lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 17.76 x 5.12 x 16.34" (451.1 x 130.0 x 415.0mm)
    • UPC Code; 735029304005

    Variant ID: 29193736061043

    Variant SKU: LCT620A-G

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lct620a-g
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desktop & Tablet Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ