เผยแพร่สินค้าของคุณ
LG-WMF86BH Flat Wall Mount for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B)
Peerless-AV

LG-WMF86BH Flat Wall Mount for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B)

Optimize your dynamic digital content with Peerless-AV’s versatile Flat Wall Mount, designed exclusively for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B). This low-profile mount accentuates the sleek look of the one-of-a-kind Ultra Stretch display and can be mounted in either landscape or portrait orientation. Ideal for a wide array of applications, including transportation terminals, retail stores, banks or museums, the LG-WMF86BH is the ultimate digital signage solution.

Features

  • Custom mount designed specifically for the LG Ultra Stretch (86BH5F-B)
  • Low-profile design holds display only 0.97" (25mm) from the wall
  • Landscape or portrait configuration
  • Coated in scratch-resistant fused epoxy
  • Display is easily installed by a single person
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Display Size; 86"
    • Load Capacity; 80lb (36kg)
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.47" x 8.75" x 0.97" (799 x 222 x 25mm)
    • Product Weight; 9.65lb (4.38kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Gloss Black
    • VESA Pattern; 600 x 200
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 9.64" (24.5mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 38.00" x 11.88" x 4.00" (965 x 302 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 12.25lb (5.56kg)
    • UPC Code; 735029312444
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 29193736421491

    Variant SKU: LG-WMF86BH

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lg-wmf86bh
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ