เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/
Peerless-AV

FLOORPLATE MOD-ACF2 Modular Series Dual-Pole Cosmetic Cover FOR MODULAR SERIES SQUARE CEILING/

Peerless-AV’s Modular Mount Series features a full range of products to fulfill multiple requirements with a limited number of components. The universality of the components allows you to configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Series was developed with the professional AV installer in mind with a 2" (5mm) diameter support pole that can be easily cut to length on the job site making it ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-ACF Accessory Cover provides both aesthetics and a secure covering for the Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF).

Features

  • Accessory cover for Modular Series Ceiling / Floor Plate, MOD-CPF2
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions;8.04 x 1.22 x 8.05" (204 x 31 x 204mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.5lb (0.68kg)
    • Ship Dimensions;6 x 5.19 x 9.63" (152.4 x 131.8 x 244.6mm)
    • UPC Code; 735029301103

    Variant ID: 34322262065283

    Variant SKU: MOD-ACF2

    Type: Modular

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-acf2
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ