เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-ATD-W Trim Disc for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-ATD-W Trim Disc for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-ATD-W Trim Disk serves as a solution for covering the hole cut in the suspended ceiling tile, to create a smooth transition from the ceiling to the pole and enhance installation aesthetics.

Features

  • Covers the hole around the 2" (50mm) pole in a suspended ceiling, creating a smooth transition
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.54 x 0.04" (0.90 x 0.90mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.1lb (0.09kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.50 x 5.60" (82.6 x 63.5 x 142.2mm)
    • UPC Code; 735029279068

    Variant ID: 34322261868675

    Variant SKU: MOD-ATD-W

    Type: Ceiling accessory

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-atd-w
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ