เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-CPF2 Modular Dual Pole Ceiling / Floor Plate for wood or concrete ceilings or floors
Peerless-AV

MOD-CPF2 Modular Dual Pole Ceiling / Floor Plate for wood or concrete ceilings or floors

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements with a limited number of components. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations.

Features

  • 422lb (192kg) max weight capacity when used as a ceiling mount
  • Mounts to concrete and wood joist ceilings or floor
  • Heavy duty flat ceiling / floor plate
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 422lb (191kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.75 X 3.94 X 7.48" (197 X 100 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301127

    Variant ID: 34322261672067

    Variant SKU: MOD-CPF2

    Type: Modular

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-cpf2
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ