เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-FPMS Single Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts
Peerless-AV

MOD-FPMS Single Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-FPMS mount is the perfect solution for mounting displays installed using the Modular Series Line of mounts.

Features

  • Made entirely from cold rolled steel, providing maximum strength and reliability
  • 360º of side-to-side swivel creates endless viewing possibilities from anywhere in the room
  • -5° to 20° adjustable tilt and 360° swivel
  • VESA® 75 x 75 and 100 x 100mm mounting pattern provided (display mounting hardware ACC918 not included)
  • Additional display mounting adaptor plates available (sold separately)
  • Additional modular components available (sold separately)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75mm & 100 x 100mm
    • Max Load; 220lb (100kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 3.4" x 5.11" x 5.11" (87 x 130 x 130mm)
    • Product Weight; 2.10lb (0.95kg )

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.25" x 9.62" x 6.00" (158 x 244 x 152mm)
    • Package Ship Weight; 3.30lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 73502926997
    • Package Contents; Display Mount, Pole Clamp, Mounting Hardware

    Variant ID: 34322261442691

    Variant SKU: MOD-FPMS

    Type: Modular

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-fpms
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ