The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-FPS2KIT150(-B) is a full featured kit that takes the guess work out of what components are needed to create the perfect flat panel ceiling mount.
Features
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | กรีนแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
เกิร์นซีย์ | กวาเดอลูป |
โครเอเชีย | กัวเตมาลา |
เจอร์ซีย์ | กือราเซา |
เช็กเกีย | เกรเนดา |
ซานมาริโน | คอสตาริกา |
เซอร์เบีย | คิวบา |
ไซปรัส | เครือรัฐดอมินีกา |
เดนมาร์ก | แคนาดา |
นครรัฐวาติกัน | จาเมกา |
นอร์เวย์ | ซินต์มาร์เติน |
เนเธอร์แลนด์ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เซนต์ลูเซีย |
บัลแกเรีย | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
บาร์เบโดส | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง |
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก |
โปแลนด์ | นิการากัว |
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส |
มอนเตเนโกร | บาฮามาส |
มอลโดวา | เบลีซ |
มอลตา | เบอร์มิวดา |
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา |
โมนาโก | เปอร์โตริโก |
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต |
ยูเครน | มาร์ตินีค |
เยอรมนี | เม็กซิโก |
รัสเซีย | สหรัฐอเมริกา |
โรมาเนีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ลักเซมเบิร์ก | หมู่เกาะเคย์แมน |
ลัตเวีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
สเปน | อารูบา |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เอลซัลวาดอร์ |
สโลวาเกีย | แองกวิลลา |
สโลวีเนีย | แอนติกาและบาร์บูดา |
สวิตเซอร์แลนด์ | ฮอนดูรัส |
สวีเดน | เฮติ |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |