เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD-WP2 Modular Series Dual-Pole Wall Plate for Concrete or Wood stud walls
Peerless-AV

MOD-WP2 Modular Series Dual-Pole Wall Plate for Concrete or Wood stud walls

Peerless-AV’s Modular Mount Series features a full range of products to fulfill multiple requirements with a limited number of components. The universality of the components allows you to configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Series was developed with the professional AV installer in mind with a 2" (50mm) diameter support pole that can be easily cut to length on the job site making it ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-WP2 makes wall mounting possible for Floor to Wall display placement applications.

Features

  • Works with wood stud, concrete, cinder block or breeze block
  • Allows attachment to the wall for the Modular Dual Pole Series
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 423lb (192kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 10.00 X 4.52 X 6.93" (254 X 115 X 176mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6lb (2.73kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301189

    Variant ID: 34322261213315

    Variant SKU: MOD-WP2

    Type: Modular

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mod-wp2
  • Product familyDigital Signage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ