เผยแพร่สินค้าของคุณ
PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays
Peerless-AV

PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PA730, extend the display up to 14.85" (377mm) or fully-retract it to just 2.73" (69mm) from the wall for the perfect viewing angle. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. One-Touch™ tilt technology offers ±15° vertical tilt movement for the ideal viewing angle. Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean installation.

Features

  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Accommodates 75 x 75 or 100 x 100mm VESA® mounting patterns
  • Extends 14.85" (377mm) from the wall
  • Retracts to 2.73" (69mm) to save space
  • One-Touch™ tilt mechanism offers ±15° of tilt angle adjustment
  • Quickly adjust your viewing angle without tools
  • ±5° of roll for post installation display leveling
  • ±90° of pivot
  • Hook-and-Hang™, one-person display installation
  • Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean, professional installation
  • Mounts to wood stud, concrete, cinder or breeze block
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-15
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 2.42 - 14.46" (61 - 367mm)
    • Product Dimensions; 8.97 x 7.53 x 2.48 - 14.58" (228 x 191 x 63 - 370mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.55lb (1.30kg)
    • Ship Dimensions; 9.06 x 2.76 x 11.57" (230.1 x 70.1 x 293.9mm)
    • UPC Code; 735029251033

    Variant ID: 34322261147779

    Variant SKU: PA730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pa730
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ