เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLCM-2 SmartMount® Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays
Peerless-AV

PLCM-2 SmartMount® Ceiling Mount Tilt Boxes for up to 90" Displays

The SmartMount® PLCM-2 Ceiling Mount Tilt Boxes work with all 1.5" NPT extension pipes for versatility, support, and connection. The 1.5" NPT threaded pipes make it simple to customize each mount to your specific application. The PLCM Tilt Boxes can be used in conjunction with Peerless-AV’s AEC or EXT columns, along with the PLP adaptor plates for custom ceiling mount applications. These tilt boxes provide -5° to 20° of forward tilt, and 360° of swivel, making it possible to find the perfect viewing angle.

Features

  • Ceiling plate and extension columns required (sold separately)
  • VESA® 75 x 75 and 100 x 100mm mounting pattern provided (display mounting hardware ACC918 not included)
  • Additional display mounting adaptor plates available (sold separately)
  • PLCM-2 compatible with standard 1.5" NPT pipe (sold separately)
  • -5° to 20° adjustable tilt and 360° swivel
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" up to 90"
    • VESA Pattern; 100 X 100, PLP
    • Weight Capacity; 150lb (102kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20
    • Swivel Yaw; 360
    • Product Dimensions; 5.60 x 5.53 x 3.54" (142 x 140 x 90mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.85lb (1.72kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 6 x 5.75" (101.6 x 152.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029214212

    Variant ID: 29193746907251

    Variant SKU: PLCM-2

    Type: Ceiling Mount

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plcm-2
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ