เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays
Peerless-AV

PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays

The Universal I-Shaped Adaptors offer mounting compatibility for medium to large sized displays weighing up to 15lb (68.2kg). The new I-shaped design has been created to help prevent blocking the display’s power and signal input locations, making installation quick and easy. For added compatibility, the I-Shaped Adaptors are designed to attach to many Peerless-AV® mounts using either a VESA® 1 x 1mm or PLP mounting pattern. Mount your display with confidence knowing the included security hardware will help prevent theft.

Features

  • Designed to prevent blocking the display’s power and signal inputs
  • Heavy gauge cold rolled steel construction
  • Provided with display mounting security hardware for effective theft deterrence
  • ACC-M1020 required when mounting to Peerless-AV PLP mounting pattern (sold separately)
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
  • Universal I-Shaped Adaptors fit virtually any display weighing up to 150lb (68.2kg) (actual mount capacity may be less)
  • Works in landscape or portrait orientation
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 19.25 X 13.75 X 1.18" (489 X 349 X 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029244851

    Variant ID: 29193747398771

    Variant SKU: PLP-UNM

    Type: Mount Adapter Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plp-unm
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ