เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts
Peerless-AV

PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

The PLP Dedicated Adaptor Plates offer compatibility for displays with a specific VESA® pattern. These adaptor brackets are designed to quickly and easily attach to many Peerless-AV® display mounts that incorporate the PLP mounting pattern. Mount your display with confidence knowing the included security hardware will help prevent theft and keep your displays safely mounted.

Features

  • All Peerless-AV® PLP dedicated adaptor plates are provided with security hardware for effective theft deterrence
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
  • Dedicated VESA 200 × 200mm PLP adaptor plate
  • Heavy gauge cold rolled steel construction
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 200
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • UPC Code; 735029254737

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029254737

    Variant ID: 34322259607683

    Variant SKU: PLP-V2X2

    Type: Mount Adapter Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plp-v2x2
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ