เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLP-V6X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts
Peerless-AV

PLP-V6X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

The PLP Dedicated Adaptor Plates offer compatibility for displays with a specific VESA® pattern. These adaptor brackets are designed to quickly and easily attach to many Peerless-AV® display mounts that incorporate the PLP mounting pattern. Mount your display with confidence knowing the included security hardware will help prevent theft and keep your displays safely mounted.

Features

  • Heavy gauge cold rolled steel construction
  • All Peerless-AV PLP dedicated adaptor plates are provided with security hardware for effective theft deterrence
  • Dedicated VESA 600 × 400mm PLP adaptor plate
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • VESA Pattern;600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (24 x 15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.57kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.13 x 29" (533.4 x 28.7 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029254768

    Variant ID: 29193748676723

    Variant SKU: PLP-V6X4

    Type: Mount Adapter Plates

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plp-v6x4
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ