เผยแพร่สินค้าของคุณ
PT632 Paramount™ Tilting Wall Mount for 22" to 43" Displays
Peerless-AV

PT632 Paramount™ Tilting Wall Mount for 22" to 43" Displays

The Paramount™ series wall mounts provide versatile and multi-functional features. With PT632, a low-profile design positions the display just 2.1" (51mm) from the wall. The Hook-and-Hang™ system offers easy, one-person installation of the display. A ratcheting handle provides locking tilt capability for quick adjustments to the amount of tilt, reducing glare and optimizing the viewing angle.

Features

  • Accommodates 100, 200 x 100, or 200 x 200mm VESA® mounting patterns
  • Adjustable 15° forward tilt and 5° backward tilt for finding the optimal viewing angle
  • Display is positioned only 2.01" (51mm) from wall for a low-profile application
  • Design is UL listed and tested to four times stated load capacity
  • Includes all necessary wall and display attachment hardware
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 3.78" (51 - 96mm)
    • Product Dimensions; 8.74 x 8.74 x 2.01 - 3.78" (222 x 222 x 51 - 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1.36kg)
    • Ship Dimensions; 9.65 x 2.95 x 10.79" (245.1 x 74.9 x 274.1mm)
    • UPC Code; 735029255888

    Variant ID: 34322258952323

    Variant SKU: PT632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pt632
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ