เผยแพร่สินค้าของคุณ
RMI2C Rotational Mount Interface for Carts and Stands
Peerless-AV

RMI2C Rotational Mount Interface for Carts and Stands

The RMI2C allows you to rotate a display from landscape to portrait orientation with a simple pull of the spring-loaded lever, eliminating the hassle of having to remove the screen from the mount. This mount interface allows the display on a cart or stand to be stored in portrait, which saves space and protects the display from accidental damage. In addition, the RMI2C enables a display to be easily rotated and set at 15-degree increments within 360-degrees, and is compatible with a variety of Peerless-AV® Carts and Stands. Ideal for standard or creative digital signage displays, the RMI2C allows for endless screen positioning.

Features

  • Rotate landscape to portrait orientation without removing the screen
  • Roll angle can be locked in 15° increments, creating endless screen positioning possibilities
  • Screen can be rolled 360° with impediment, no tools required
  • Tamper-resistant, spring-loaded lever with pull cord makes adjusting the screen’s position simple
  • Low-profile design adds less than 1" to any application
  • Compatible with the following Peerless-AV® Carts & Stands: SR560M, SR575M, SS560F, SS575K, FPZ-600 and FPZ-670
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 0" (0mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.15lb (3.24kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315445

    Variant ID: 29193752608883

    Variant SKU: RMI2C

    Type: Cart / Stand Accessories

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rmi2c
  • Product familyAdditional Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ