The SmartMount® Articulating Wall Mount series offers the most versatile installation features and mounting options. Vertical adjustment ability allows for post installation leveling, making it easier than ever to find the perfect display position. With SA740P, extend the display up to 21.8" (554mm) or fully-retract it to just 3.3" (77mm) from the wall for the perfect viewing position. The display can now simply be installed by a single person with the Hook-and-Hang™ system. One-Touch™ tilt technology offers +15°/-5° vertical tilt movement for the ideal viewing angle. Integrated cable management protects, contains and conceals cables for a clean installation.
This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.Features
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | กรีนแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
เกิร์นซีย์ | กวาเดอลูป |
โครเอเชีย | กัวเตมาลา |
เจอร์ซีย์ | กือราเซา |
เช็กเกีย | เกรเนดา |
ซานมาริโน | คอสตาริกา |
เซอร์เบีย | คิวบา |
ไซปรัส | เครือรัฐดอมินีกา |
เดนมาร์ก | แคนาดา |
นครรัฐวาติกัน | จาเมกา |
นอร์เวย์ | ซินต์มาร์เติน |
เนเธอร์แลนด์ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เซนต์ลูเซีย |
บัลแกเรีย | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
บาร์เบโดส | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง |
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก |
โปแลนด์ | นิการากัว |
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส |
มอนเตเนโกร | บาฮามาส |
มอลโดวา | เบลีซ |
มอลตา | เบอร์มิวดา |
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา |
โมนาโก | เปอร์โตริโก |
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต |
ยูเครน | มาร์ตินีค |
เยอรมนี | เม็กซิโก |
รัสเซีย | สหรัฐอเมริกา |
โรมาเนีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ลักเซมเบิร์ก | หมู่เกาะเคย์แมน |
ลัตเวีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
สเปน | อารูบา |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เอลซัลวาดอร์ |
สโลวาเกีย | แองกวิลลา |
สโลวีเนีย | แอนติกาและบาร์บูดา |
สวิตเซอร์แลนด์ | ฮอนดูรัส |
สวีเดน | เฮติ |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |