เผยแพร่สินค้าของคุณ
SF680P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays
Peerless-AV

SF680P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays

Peerless-AV’s SmartMount® Universal Flat Wall Mount delivers an ultra-slim profile designed to hold large displays up to 350lb. Installation and maintenance are made easy with the SF680P’s robust feature set. Auto-latching adaptor rails automatically secure the display without the use of a tool. The mount’s built-in kickstand holds the display safely from the wall during cable routing, while the open wall plate allows for increased electrical and cable management options. Horizontal and vertical display adjustment allow for quick fine-tuning of the mounted display.

This display size range is simply a guideline for product selection. Displays larger than the screen size range may still be compatible as long as they fall within the VESA® pattern and max weight of the Peerless-AV® product.

Features

  • Universal mount fits displays with mounting patterns up to 1100 x 650mm (43.29" W x 25.59" H)
  • Low-profile design holds display only 1.73" (44mm) from the wall
  • Easy hang wall plate allows a bolt to be pre-installed to ease wall plate installation
  • Lateral display adjustment up to 19.25" (489mm)
  • 1" of post-installation vertical adjustment provides flexibility in the installation
  • Includes fastener pack with all necessary mounting and display attachment hardware (including M10)
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1100 x 650mm (43.29 x 25.59")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.73" (46mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 27.48 x 1.73" (1162 x 698 x 44mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.05lb (9.2kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 2.5 x 40" (406.4 x 63.5 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242246

    Variant ID: 34322256429187

    Variant SKU: SF680P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sf680p
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ