The SmartMount® Pull-Out Pivot Mount combines the best features of a wall mount and pivot arm into one design. When closed, the SP850 acts as a flat or tilting wall mount. At only 2.73" (69mm) from the wall, its unique wall plate and built-in cable management neatly hides all components and cords. Extended, the SP850’s sturdy arm construction smoothly glides the display out 11.18" (284mm) from the wall and allows the display to pivot up to 45°. The SP850 is ideal in applications where the display needs to be recessed into the wall, custom framed, or aligned into a multi-display wall.
Features
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | กรีนแลนด์ |
เกาะไอล์ออฟแมน | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
เกิร์นซีย์ | กวาเดอลูป |
โครเอเชีย | กัวเตมาลา |
เจอร์ซีย์ | กือราเซา |
เช็กเกีย | เกรเนดา |
ซานมาริโน | คอสตาริกา |
เซอร์เบีย | คิวบา |
ไซปรัส | เครือรัฐดอมินีกา |
เดนมาร์ก | แคนาดา |
นครรัฐวาติกัน | จาเมกา |
นอร์เวย์ | ซินต์มาร์เติน |
เนเธอร์แลนด์ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เซนต์ลูเซีย |
บัลแกเรีย | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
บาร์เบโดส | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง |
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก |
โปแลนด์ | นิการากัว |
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส |
มอนเตเนโกร | บาฮามาส |
มอลโดวา | เบลีซ |
มอลตา | เบอร์มิวดา |
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา |
โมนาโก | เปอร์โตริโก |
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต |
ยูเครน | มาร์ตินีค |
เยอรมนี | เม็กซิโก |
รัสเซีย | สหรัฐอเมริกา |
โรมาเนีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
ลักเซมเบิร์ก | หมู่เกาะเคย์แมน |
ลัตเวีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
สเปน | อารูบา |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เอลซัลวาดอร์ |
สโลวาเกีย | แองกวิลลา |
สโลวีเนีย | แอนติกาและบาร์บูดา |
สวิตเซอร์แลนด์ | ฮอนดูรัส |
สวีเดน | เฮติ |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |