เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUF640P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 50" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF640P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 50" Ultra-thin Displays

One of the world’s slimmest mounts at only 0.33" (8mm) thin, this near-invisible mount is the beauty that supports the modern style of the latest ultra-thin displays. Its all-steel, clean-line, high-gloss modeling features universal compatibility with virtually any ultra-thin display innovation. This unmatched solution delivers space-saving, ultra-sleek looks and brings the display ultra-close to the wall.

Features

  • Mounts to wood studs, concrete, cinder block or metal studs (metal stud accessory required)
  • Comes with fastener pack with all necessary display attachment hardware
  • Horizontal adjustment of up to 6" (152mm) (depending on display model) for perfect display placement
  • Industrial-strength Velcro® latching system secures display adaptors to wall plate in a single step, making installation fast and secure
  • Universal brackets easily hook onto wall plate for an easy installation
  • Universal mount compatible with ultra-thin displays with mounting patterns up to 450 x 402mm (17.73" W x 15.82" H)
  • Ultra-thin design holds display only 0.33" (8mm) from the wall for a near-invisible application
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 50"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 450 x 402mm (17.73 x 15.82")
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; None
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 20.69" x 17.95" x .33.00" (526 x 456 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.7lb (2.2Kg)
    • Ship Dimensions; 5.25 x 2.375 x 22.375" (133.4 x 60.3 x 568.3mm)
    • UPC Code; 735029258353

    Variant ID: 34322257117315

    Variant SKU: SUF640P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.suf640p
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ