เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays

One of the world’s slimmest mounts, at only 0.19" (5mm) thin, the SUF641 brings displays closer to the wall than most other products in the industry. This near-invisible mount is the beauty that supports the modern style of the latest ultra-thin displays, while the locking arm ensures a secure installation. This unmatched solution delivers space-saving, ultrasleek looks and brings the display ultra-close to the wall.

Features

  • Easy three-step installation, mount the wall plate, hang the flat panel display and insert the locking arm
  • Theft resistant security screw on locking arm
  • Locking arm holds flat panel display in place and prevents accidental bump-offs and unwanted horizontal adjustment
  • Mounts to wood studs and concrete
  • Comes with fastener pack with all necessary display attachment hardware
  • Mount compatible with ultra-thin flat panel displays with 75 to 425mm (in 25mm increments) horizontal mounting hole patterns
  • Ultra slim design holds ultra-thin flat panel display only .19" (5mm) from the wall for a near-invisible application
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 24" to 50"
    • VESA Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.19" (5mm)
    • Mounting Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400mm (16.73")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90°
    • Tilt; +15/-5°
    • Product Dimensions; 20.00 x 5.50 x 0.19" (508 x 140 x 5mm)
    • Weight Capacity; 150lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.375 x 24.5" (152.4 x 34.9 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029278368

    Variant ID: 29193759916147

    Variant SKU: SUF641

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.suf641
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ