เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays
Peerless-AV

SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

One of the world’s slimmest mounts at only 0.33" (8mm) thin, this near-invisible mount is the beauty that supports the modern style of the latest ultra-thin displays. Its all-steel, clean-line, high-gloss modeling features universal compatibility with virtually any ultra-thin display innovation. This unmatched solution delivers space-saving, ultra-sleek looks and brings the display ultra-close to the wall.

Features

  • Lateral shift adjustment of up to 8" (203mm) (depending on display model) for perfect display placement
  • Mounts to wood studs, concrete, cinder block or metal studs (metal stud accessory required)
  • Industrial-strength Velcro® latching system secures display adaptors to wall plate in a single step, making installation fast and secure |Universal brackets easily hook onto wall plate for an easy installation
  • Universal mount compatible with ultra-thin displays with mounting patterns up to 825 x 449mm (32.48" W x 17.67" H)
  • Ultra-thin design holds display only 0.33" (8mm) from the wall for a near invisible application
  • Comes with fastener pack with all necessary display attachment hardware
สเปคสินค้า
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 80"
    • VESA Pattern; 800 X 400
    • Mounting Pattern; 825 X 449mm (32.48 X 17.67")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions; 35.44 x 21.8 x 0.33" (900 x 554 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.313 x 2.375 x 37.063" (160.4 x 60.3 x 941.4mm)
    • UPC Code; 735029258377

    Variant ID: 34322257019011

    Variant SKU: SUF660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.suf660p
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • รหัส ETIMEC012176
  • ชื่อ ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Video Accessories
  • OmniClass Number23-37 15 25 19
  • OmniClass TitleTelevision Mounts

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ